Publikovat produkty
 39.6 mm Duropal Kompozitní P3
 39.6 mm Duropal Kompozitní P3
 39.6 mm Duropal Kompozitní P3
 39.6 mm Duropal Kompozitní P3
 39.6 mm Duropal Kompozitní P3
 39.6 mm Duropal Kompozitní P3
 39.6 mm Duropal Kompozitní P3

    39.6 mm Duropal Kompozitní P3

    Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropal HPL.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Vícevrstvá překližková deska HPL Zamýšlený účel použití: HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů) Oblasti použití: Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano Reakce na oheň: (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-P3-39_6-mm
    • Skupina výrobkůFlat bonded elements
    • Skupina produktůDuropal Elements
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)39.6
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie