Publikovat produkty
 19.6 mm Duropal Kompozitní Topolová Překližka
 19.6 mm Duropal Kompozitní Topolová Překližka
 19.6 mm Duropal Kompozitní Topolová Překližka
 19.6 mm Duropal Kompozitní Topolová Překližka
 19.6 mm Duropal Kompozitní Topolová Překližka
 19.6 mm Duropal Kompozitní Topolová Překližka
 19.6 mm Duropal Kompozitní Topolová Překližka
 19.6 mm Duropal Kompozitní Topolová Překližka

    19.6 mm Duropal Kompozitní Topolová Překližka

    Topolová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duropal HPL. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhku a dobrou rozměrovou a tvarovou stálost se zachováním nízké vlastní hmotnosti.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Vícevrstvá překližková deska HPL Zamýšlený účel použití: HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů) Oblasti použití: Ve vlhkých prostorách a při vysokých nárocích na statiku materiálu desek se současným zachováním pevného povrchu: při vybavování obchodů a interiérů všeobecně, u koupelnového nábytku a díky relativně nízké specifické hmotnosti také při vybavování lodí, stavbě vozidel a pro veletržní a výstavní systémy. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami Kvalitě PEFC k dostání: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-poplar-veneer-19_6-mm
    • Skupina výrobkůFlat bonded elements
    • Skupina produktůDuropal Elements
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)19.6
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie