Publikovat produkty
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    Dřevotřísková deska typu P5 podle EN 312, k použití pro nosné účely ve vlhkých prostorách, bez povlaku a lepená ze 100 % bez použití formaldehydu.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: P5 Zamýšlený účel použití: Desky k nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech Oblasti použití: LivingBoard face P5 (broušená deska) a LivingBoard face contiprotect P5 (nebroušená deska) jsou vhodné pro všechny oblasti použití. ve kterých jsou důležité vysoké hodnoty zatížení, odolnost proti vlhkosti a současně lepení lepidlem bez obsahu formaldehydu. LivingBoard face contiprotect P5 poskytuje díky nebroušenému povrchu contiprotect výrazně zpomalenou absorpci vlhkosti.; Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Vlastnosti výrobku: odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; nosné prvky; oblasti použití – neomezené; k dispozici pokládková deska; obzvláště ekologické; obzvláště nízké emise Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Blue Angel DE-UZ 76: ano QGHW Premium kvalita: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: DIN EN 312-P5 Harmonizovaná technická specifikace: EN 13986:2004 +A1:2015 Formáty tupé: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formáty pero & drážka: 2510 mm x 1260 mm; 2510 mm x 635 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLivingBoard-face-contiprotect-P5-25-mm
    • Skupina výrobkůTřískových desek
    • Skupina produktůPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-06
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevotříska
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC003058
    • Název ETIMFibre- / chipboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Popis Uniclass 2015Particleboards
    • Kód CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Název OmniClassEngineered Wood Products

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie