Publikovat produkty
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard P5
Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard P5

    Materiál na bázi dřeva 25 mm: LivingBoard P5

    Dřevotřísková deska typu P5 s jemnými třískami lepená lepidlem bez obsahu formaldehydu podle EN 312, vhodná pro nosné účely ve vlhkých prostorech.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: P5 Zamýšlený účel použití: Desky k nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech Oblasti použití: Je ryze přírodní a poskytuje lepší kvalitu života. Z hlediska stavební biologie a jako ekologický stavební materiál lze desku LivingBoard P5 doporučit jako ideální volbu pro použití u ekologických dřevostaveb. Specialista, který dodrží, co slíbí. Vlastnosti výrobku: broušené; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; nosné prvky; oblasti použití – neomezené; k dispozici pokládková deska; obzvláště ekologické; obzvláště nízké emise Udržitelnost: Certifikováno "Cradle to Cradle Certified® Silver" za integrovaný systém oběhového hospodářství. Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Blue Angel DE-UZ 76: ano QGHW Premium kvalita: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Harmonizovaná technická specifikace: EN 13986:2004 +A1:2015 Formáty tupé: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formáty pero & drážka: 2510 mm x 635 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLivingBoard-P5-25-mm
    • Skupina výrobkůTřískových desek
    • Skupina produktůPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-06
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevotříska
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC003058
    • Název ETIMFibre- / chipboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Popis Uniclass 2015Particleboards
    • Kód CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Název OmniClassEngineered Wood Products

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie