Publikovat produkty
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    Prodyšná, bez formaldehydu klížená vláknitá deska typu MDF.RWH podle EN 622-5 jako podklad pro střechu a stěnu.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: MDF.RWH Zamýšlený účel použití: Oblasti použití: Dřevovláknitá deska StyleBoard MDF.RWH se vyrábí podle normy EN 622-5 za sucha a je vhodná k použití jako podhledová deska pro střechu a stěnu podle EN 14964 a směrnic ZVDH. Vlastnosti výrobku: odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; Jednoduché ke zpracování; k dispozici pokládková deska; obzvláště nízké emise Kvalitě FSC® k dostání: ano Kvalitě PEFC™ k dostání: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: StyleBoard MDF.RWH se vyrábí podle DIN 622-5 MDF.RWH, podléhá kontrole nezávislých kontrolních organizací a je schválena orgánem stavebního dozoru podle CE EN 13986 – MDF.RWH. Všechny hodnoty odpovídají současnému stavu technické úrovně naší produkce a jsou orientační. Změny vyhrazeny.Tento typ desky se může použít i na velmi krátkou dobu (např. při větru) nebo krátkou zátěžovou dobu (např. sníh) jako podhledová deskapro střešní krytiny a stěny. Harmonizovaná technická specifikace: EN 13986:2004 +A1:2015 Formáty tupé: 2500 mm x 1250 mm Formáty pero & drážka: 2510 mm x 635 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStyleBoard-MDF-RWH-16-mm
    • Skupina výrobkůDřevovláknité desky
    • Skupina produktůPfleiderer StyleBoard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-06
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)16
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie