Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

New Westminster LED Post Top (NW)

Číslo položky: New-Westminster-LED-Post-Top-NW
Výrobce: Philips Lumec
Kategorie produktu: Urban
Skupina produktu: Post Top
Šířka (palce): 24
Výška (palce): 24
Hloubka (palce): 24
Datum publikování: 1918-05-09
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt

New Westminster - designed to last

The classical and contemporary design in the Philips Lumec New Westminster LED luminaire can be integrated into many different settings. It enhances the surrounding architecture with elegance. Most assuredly classic, but resolutely modern, the New Westminster luminaire know how to create ambiance. Lumec3D: Online 3D Configurator

Benefits
Ideal for pedestrian areas
Classic and contemporary style designed to last
Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings

Features
Multiple lumen packages
Type 3 & 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available

Applications
Road And Street
Bridges, Monuments, Facades

Source - LED

Voltage(s) - 120, 208, 240, 277
Lumens - 3870, 3890, 4134.8, 4155.5, 4520, 4535, 4829.5, 4845.1, 5005, 5250, 5347.6, 5608.8, 5935, 6135, 6341.2, 6554.9
Input watts - 50, 70
Colour Temperature - 3000K 4000K
Distribution Type - Type III, Type V
Mounting type(s) - Pole Top


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States
Hmotnost netto (Lbs): 35.89

BIMobject kategorie: Osvětlení - Venkovní
IFC klasifikace: Light Fixture
UNSPSC název: Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC kód: 391116
Uniclass 1.4 Kód: JV60
Uniclass 1.4 Popis: External lighting systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80-25
Uniclass 2.0 Popis: External Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: EF_70_80
Uniclass 2015 Popis: Lighting
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Popis: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Číslo OmniClass: 23-35 47 11
Název OmniClass: Lighting Fixtures
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
Lighting - Outside

Název Hodnota
Application Road And Street ; Bridges, Monuments, Facades
Lamp - Watts Per 50 W — 70 W
Lamp Type LED
Lumens per Lamp 3870 lm — 6554.9 lm
Mounting Type Pole Top
Overall Height 24 in
Overall Length 24 in
Overall Width 24 in
Voltage 120 V — 277 V

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny