Publikovat produkty
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
    PIERRET

    Double sliding door aluminium

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(28 recenze)

    Les portes-fenêtres MOVITH ALU sont fabriquées sur-mesure conformément aux normes européennes à partir de profils en ALU de la marque Pierret.

    - Système portefeuille 88 mm avec ouvrant 44 mm

    - Barrettes polyamide 49 mm dormant / 40 mm ouvrant

    - Système d’étanchéité : 2 joints

    - Vantail jusque 150 kg avec roulettes réglables

    - Quincaillerie de sécurité 4 points

    - Épaisseur parois : 1,6 mm

    - Vitrage : 28 mm

     

    - Clair de jour maximal

    - 2 vantaux mobiles en standard

    - Drainage invisible

    - Disponible dans 48.000 combinaisons de couleurs

      dont 16 combinaisons standard

    - Joints discrets – Noir


    - Adapté pour la pose en neuf et en rénovation

    Specifikace
    • - Best of Uw 1,46 W/m2.K            

      - Label de laquage: Qualicoat et Qualicoat Seaside (Option)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapf2-coul-alu
    • Skupina výrobkůPorte-fenêtres
    • Skupina produktůCoulissante
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Francie
    Lucembursko
    Nizozemsko
    Švýcarsko