Publikovat produkty
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02
    PIRNAR doors

    VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_02

    Vchodové dveře Pirnar Pivot Collection P_02 pro domy

    P_02 staví klidné, monolitické kamenné křídlo proti nejzdobnější vnější úpravě Pirnaru: laserem vyřezávanou hliníkovou mřížkovou clonu, která rámuje otvor jemným geometrickým vzorem připomínajícím tradiční blízkovýchodní práci mašrabíja.

    Kontrast mezi tichým křídlem a propracovanou mřížkou dává architektům otočné dveře, které mohou fungovat jako fasádní prvek plné výšky propouštějící světlo i jako vstup – vhodné pro domy s atriem, pouštně-moderní vily a jakýkoli projekt, kde je samotná vstupní sekvence součástí architektury. 

    Stejně jako u každého modelu Pirnar PIVOT je křídlo postaveno na patentované konstrukci CarbonCore společnosti Pirnar – 129mm profilu vyrobeném ze tří komor, z nichž dvě jsou z uhlíkových vláken, několikanásobně pevnějších než ocel a navržených tak, aby odolávaly deformaci v extrémním horku i mrazu – dveře se dají nastavovat od 1350 do 2400 mm na šířku a až 6000 mm na výšku bez ztráty tuhosti nebo těsnosti, s odolností proti vloupání RC2 ve standardním provedení u plných dveřních křídel bez skla.

    Vzduchotěsnost a vodotěsnost jsou nezávisle testovány v IFT Rosenheim (třída 4, resp. 9A, odolnost proti větru C3).

    Skryté odolné panty unesou křídla až do hmotnosti 500 kg s nastavitelným tlumičem, západkou a nastavením úhlu aretace 90°, takže i ta největší konfigurace se otevírá s úplnou kontrolou. Bezpečnost a atmosféra jsou standardem, nikoli doplňkem: každé otočné dveře zahrnují ambientní osvětlení SmartLux integrované do zapuštěné kliky, čtečku otisků prstů SecuroSmart a plné ovládání aplikací – s klávesnicí SecuroSmart, která je k dispozici jako další standardní možnost přístupu.

    Zde zobrazený základní model kombinuje Sintered Stone Mont Blanc se sklem Night Sky Gloss a povrchovou úpravou PVD Volcanic Shadow; jako hliníkové a kamenné otočné vstupní dveře se hodí do moderních luxusních rezidencí i do pohostinství a vybraných komerčních vstupů.

    Specifikace
        • Modelová řada: Pirnar PIVOT P_02
        • Segment: luxusní rezidence, luxusní rezidenční domy; vhodné i pro pohostinství a vybrané komerční vstupy
        • Vhodné pro: moderní vily, rezidence v teplém a tropickém stylu
        • Konstrukce: patentovaná konstrukce CarbonCore (tloušťka rámu/křídla 129 mm, základní model; max. 135 mm s 6mm překrytím) vyrobená ze tří komor, z nichž dvě jsou z uhlíkových vláken, několikanásobně pevnějších než ocel a navržených tak, aby odolávaly deformaci v extrémním horku i mrazu
        • Personalizace: široký výběr povrchových úprav, včetně hliníku v široké škále barev FS, texturovaného efektu Dune a drážek s diamantovým vzorem, přírodního slinutého kamene, dřevěných a betonových dekorů a dekorativního tvrzeného skla — v kombinaci s PVD povrchovou úpravou kování (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) pro kliku a akcenty — každé otočné dveře mají plně přizpůsobitelný, jedinečný design
        • Dostupné rozměry: šířka 1350–2400 mm, výška 1990–6000 mm
        • Tepelná izolace: Ud od 0,50 W/(m²K)
        • Těsnění: 4stranné plynulé automatické těsnění (Magnet WeatherSeal)
        • Certifikace: Testováno IFT Rosenheim — třída vodotěsnosti 9A, třída vzduchotěsnosti 4, odolnost proti větru C3
        • Třída odolnosti: RC2 (ochrana proti vloupání)
        • Standardní chytré příslušenství ve standardní výbavě: čtečka otisků prstů (skener prstů), ovládání aplikací přes SecuroSmart, ambientní osvětlení SmartLux
        • Zamykání: OmniLock nebo Armo Comfort Electro - od 3 do 6 zamykacích bodů
        • Kování: skryté panty pro vysokou nosnost (max. hmotnost křídla dveří 500 kg), zapuštěná klika GRIP 9642 (klika Magnifica k dispozici ve standardní výbavě)
        • Zasklení: 5vrstvé zasklení (6 mm tvrzené izolační sklo)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapirnar-pivot-entrance-doors-p-02
    • Skupina výrobkůFront Doors
    • Skupina produktůPIVOT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře