Publikovat produkty
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03
    PIRNAR doors

    VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_03

    Vchodové dveře Pirnar Pivot Collection P_03 pro domy

    P_03 převádí proporce tradičních dveří středomořské vily do moderního otočného mechanismu: teplé, texturované kamenné křídlo v kombinaci se štíhlou horizontální klikou LABELUX a tmavou skleněnou vložkou probíhající po celé výšce. 

    Výsledek působí spíše ručně vyrobeně a rezidenčně než průmyslově, což z něj dělá přirozenou volbu pro renovace a rezidence v historizujícím stylu, kde musí otočné dveře přirozeně ladit s kamennými zdmi, terakotou a dřevem. Křídlo je postaveno na patentované konstrukci CarbonCore – 129mm profilu vyrobeném ze tří komor, z nichž dvě jsou z uhlíkových vláken, několikanásobně pevnějších než ocel a navržených tak, aby odolávaly deformaci v extrémním horku i mrazu – dveře se dají nastavovat od 1350 do 2400 mm na šířku a až 6000 mm na výšku bez ztráty tuhosti nebo těsnosti, s odolností proti vloupání RC2 ve standardním provedení u plných dveřních křídel bez skla.

    Skryté odolné panty unesou křídla až do hmotnosti 500 kg s nastavitelným tlumičem, západkou a nastavením úhlu aretace 90°, takže i ta největší konfigurace se otevírá s úplnou kontrolou. Bezpečnost a atmosféra jsou standardem, nikoli doplňkem: každé otočné dveře zahrnují ambientní osvětlení SmartLux integrované do zapuštěné kliky, čtečku otisků prstů SecuroSmart a plné ovládání aplikací – s klávesnicí SecuroSmart, která je k dispozici jako další standardní možnost přístupu.

    Těsnost je certifikována institutem IFT Rosenheim na třídu vodotěsnosti 9A a třídu vzduchotěsnosti 4, a čtečka otisků prstů dveří spolu s ovládáním aplikací (SecuroSmart) je spárována s motorovým zámkem Armo Comfort Electro pro bezklíčový, automatický provoz. Zde zobrazený základní model kombinuje Sintered Stone Abu Dhabi White s tmavou, pětivrstvou potištěnou skleněnou vložkou a povrchovou úpravou PVD Copper Dusk; stejná kompozice je k dispozici napříč kamennou, skleněnou a PVD barevnou nabídkou Pirnaru, včetně Golden Honey, Mystic Bronze a Volcanic Shadow, jak pro luxusní rezidence, tak pro renovační projekty.


    Specifikace
      • Modelová řada: Pirnar PIVOT P_03
        • Segment: luxusní rezidence, luxusní rezidenční domy; vhodné i pro pohostinství a vybrané komerční vstupy
        • Vhodné pro: moderní vily, rezidence v teplém a tropickém stylu
        • Konstrukce: patentovaná konstrukce CarbonCore (tloušťka rámu/křídla 129 mm, základní model; max. 135 mm s 6mm překrytím) vyrobená ze tří komor, z nichž dvě jsou z uhlíkových vláken, několikanásobně pevnějších než ocel a navržených tak, aby odolávaly deformaci v extrémním horku i mrazu
        • Personalizace: široký výběr povrchových úprav, včetně hliníku v široké škále barev FS, texturovaného efektu Dune a drážek s diamantovým vzorem, přírodního slinutého kamene, dřevěných a betonových dekorů a dekorativního tvrzeného skla — v kombinaci s PVD povrchovou úpravou kování (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) pro kliku a akcenty — každé otočné dveře mají plně přizpůsobitelný, jedinečný design
        • Dostupné rozměry: šířka 1350–2400 mm, výška 1990–6000 mm
        • Tepelná izolace: Ud od 0,50 W/(m²K)
        • Těsnění: 4stranné plynulé automatické těsnění (Magnet WeatherSeal)
        • Certifikace: Testováno IFT Rosenheim — třída vodotěsnosti 9A, třída vzduchotěsnosti 4, odolnost proti větru C3
        • Třída odolnosti: RC2 (ochrana proti vloupání)
        • Standardní chytré příslušenství ve standardní výbavě: čtečka otisků prstů (skener prstů), ovládání aplikací přes SecuroSmart, ambientní osvětlení SmartLux
        • Zamykání: OmniLock nebo Armo Comfort Electro - od 3 do 6 zamykacích bodů
        • Kování: skryté panty pro vysokou nosnost (max. hmotnost křídla dveří 500 kg), zapuštěná klika GRIP 9642 (klika Magnifica k dispozici ve standardní výbavě)
        • Zasklení: 5vrstvé zasklení (6 mm tvrzené izolační sklo)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapirnar-pivot-entrance-doors-p-03
    • Skupina výrobkůFront Doors
    • Skupina produktůPIVOT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře