Publikovat produkty
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04
    PIRNAR doors

    VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_04

    Vchodové dveře Pirnar Pivot Collection P_04 pro domy

    P_04 je navržen tak, aby splynul s velkoformátovými kamennými nebo omítanými fasádami: široké, monolitické křídlo se štíhlou klikou OneTouch přes celou výšku, zapuštěnou v jedné hraně, takže dveře působí jako další panel fasády, dokud se neotevřou. 

    Hodí se zejména pro středomořskou a pouštně-moderní architekturu, kde má být vstup spíše objeven než ohlášen – hluboké ostění, velkoformátové kamenné obklady a minimální detaily se čistě uplatní na klidném křídle.

    Stejně jako u každého modelu z řady je P_04 postaven na patentované konstrukci CarbonCore společnosti Pirnar – 129mm profilu vyrobeném ze tří komor, z nichž dvě jsou z uhlíkových vláken, několikanásobně pevnějších než ocel a navržených tak, aby odolávaly deformaci v extrémním horku i mrazu – dveře se dají nastavovat od 1350 do 2400 mm na šířku a až 6000 mm na výšku bez ztráty tuhosti nebo těsnosti, s odolností proti vloupání RC2 ve standardním provedení u plných dveřních křídel bez skla.

    Těsnicí vlastnosti dveří jsou nezávisle ověřeny v IFT Rosenheim (třída vzduchotěsnosti 4, třída vodotěsnosti 9A, odolnost proti větru C3) a skryté odolné panty unesou křídla až do hmotnosti 500 kg s nastavitelným tlumičem, západkou a nastavením úhlu aretace 90°, takže i ta největší konfigurace se otevírá s úplnou kontrolou. Bezpečnost a atmosféra jsou standardem, nikoli doplňkem: každé otočné dveře zahrnují ambientní osvětlení SmartLux integrované do zapuštěné kliky, čtečku otisků prstů SecuroSmart a plné ovládání aplikací – s klávesnicí SecuroSmart, která je k dispozici jako další standardní možnost přístupu.

    Zobrazeno v provedení Sintered Stone Fusion Rapolano se sklem Night Sky Gloss a povrchovou úpravou PVD Volcanic Shadow, P_04 je stejně tak dostupný ve světlejších kamenech, hliníku v dekoru betonu a v celé barevné škále PVD Pirnaru – moderní otočné vstupní dveře pro luxusní a prémiové rezidence.


    Specifikace
        • Modelová řada: Pirnar PIVOT P_04
        • Segment: luxusní rezidence, luxusní rezidenční domy; vhodné i pro pohostinství a vybrané komerční vstupy
        • Vhodné pro: moderní vily, rezidence v teplém a tropickém stylu
        • Konstrukce: patentovaná konstrukce CarbonCore (tloušťka rámu/křídla 129 mm, základní model; max. 135 mm s 6mm překrytím) vyrobená ze tří komor, z nichž dvě jsou z uhlíkových vláken, několikanásobně pevnějších než ocel a navržených tak, aby odolávaly deformaci v extrémním horku i mrazu
        • Personalizace: široký výběr povrchových úprav, včetně hliníku v široké škále barev FS, texturovaného efektu Dune a drážek s diamantovým vzorem, přírodního slinutého kamene, dřevěných a betonových dekorů a dekorativního tvrzeného skla — v kombinaci s PVD povrchovou úpravou kování (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) pro kliku a akcenty — každé otočné dveře mají plně přizpůsobitelný, jedinečný design
        • Dostupné rozměry: šířka 1350–2400 mm, výška 1990–6000 mm
        • Tepelná izolace: Ud od 0,50 W/(m²K)
        • Těsnění: 4stranné plynulé automatické těsnění (Magnet WeatherSeal)
        • Certifikace: Testováno IFT Rosenheim — třída vodotěsnosti 9A, třída vzduchotěsnosti 4, odolnost proti větru C3
        • Třída odolnosti: RC2 (ochrana proti vloupání)
        • Standardní chytré příslušenství ve standardní výbavě: čtečka otisků prstů (skener prstů), ovládání aplikací přes SecuroSmart, ambientní osvětlení SmartLux
        • Zamykání: OmniLock nebo Armo Comfort Electro - od 3 do 6 zamykacích bodů
        • Kování: skryté panty pro vysokou nosnost (max. hmotnost křídla dveří 500 kg), zapuštěná klika GRIP 9642 (klika Magnifica k dispozici ve standardní výbavě)
        • Zasklení: 5vrstvé zasklení (6 mm tvrzené izolační sklo)


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapirnar-pivot-entrance-doors-p-04
    • Skupina výrobkůFront Doors
    • Skupina produktůPIVOT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře