Publikovat produkty
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07
VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07
    PIRNAR doors

    VCHODOVÉ DVEŘE PIRNAR P_07

    P_07 je nejsochařštější model v řadě: tmavé prosklené křídlo lemované dvojicí vertikálních dekorativních vložek probíhajících po celé výšce, které rámují štíhlou kliku ANGULAR ALTUM přes celou délku. 

    Výsledný dojem je blíže truhlářskému dílu než dveřím – vhodné pro moderní domy v okolí dřeva, betonu nebo lesa, kde architekti chtějí, aby vstup působil jako promyšlený objekt, nikoli jako prostý otvor. Navzdory vrstvenému, proskleněnému vzhledu sdílí křídlo stejnou konstrukci CarbonCore - 129mm profil vyrobený ze tří komor, z nichž dvě jsou z uhlíkových vláken, několikanásobně pevnějších než ocel a navržených tak, aby odolávaly deformaci v extrémním horku i mrazu – dveře se dají nastavovat od 1350 do 2400 mm na šířku a až 6000 mm na výšku bez ztráty tuhosti nebo těsnosti, s odolností proti vloupání RC2 ve standardním provedení u plných dveřních křídel bez skla.

    Těsnost je certifikována institutem IFT Rosenheim na třídu vodotěsnosti 9A a třídu vzduchotěsnosti 4, a skryté odolné panty unesou křídla až do hmotnosti 500 kg s nastavitelným tlumičem, západkou a nastavením úhlu aretace 90°, takže i ta největší konfigurace se otevírá s úplnou kontrolou. Bezpečnost a atmosféra jsou standardem, nikoli doplňkem: každé otočné dveře zahrnují ambientní osvětlení SmartLux integrované do zapuštěné kliky, čtečku otisků prstů SecuroSmart a plné ovládání aplikací – s klávesnicí SecuroSmart, která je k dispozici jako další standardní možnost přístupu.

    Zobrazeno v dekorativním skle Night Sky Gloss s Aluminium Dune (FS 9005) a povrchovou úpravou PVD Golden Honey, vertikální vložka může být rovněž provedena ve slinutém kameni nebo v dekoru imitujícím beton – moderní otočné skleněné dveře pro luxusní rezidence.

    Specifikace
      • Modelová řada: Pirnar PIVOT P_07
      • Segment: luxusní rezidence, luxusní rezidenční domy; vhodné i pro pohostinství a vybrané komerční vstupy
      • Vhodné pro: moderní vily, rezidence v teplém a tropickém stylu
      • Konstrukce: patentovaná konstrukce CarbonCore (tloušťka rámu/křídla 129 mm, základní model; max. 135 mm s 6mm překrytím) vyrobená ze tří komor, z nichž dvě jsou z uhlíkových vláken, několikanásobně pevnějších než ocel a navržených tak, aby odolávaly deformaci v extrémním horku i mrazu
      • Personalizace: široký výběr povrchových úprav, včetně hliníku v široké škále barev FS, texturovaného efektu Dune a drážek s diamantovým vzorem, přírodního slinutého kamene, dřevěných a betonových dekorů a dekorativního tvrzeného skla — v kombinaci s PVD povrchovou úpravou kování (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) pro kliku a akcenty — každé otočné dveře mají plně přizpůsobitelný, jedinečný design
      • Dostupné rozměry: šířka 1350–2400 mm, výška 1990–6000 mm
      • Tepelná izolace: Ud od 0,50 W/(m²K)
      • Těsnění: 4stranné plynulé automatické těsnění (Magnet WeatherSeal)
      • Certifikace: Testováno IFT Rosenheim — třída vodotěsnosti 9A, třída vzduchotěsnosti 4, odolnost proti větru C3
      • Třída odolnosti: RC2 (ochrana proti vloupání)
      • Standardní chytré příslušenství ve standardní výbavě: čtečka otisků prstů (skener prstů), ovládání aplikací přes SecuroSmart, ambientní osvětlení SmartLux
      • Zamykání: OmniLock nebo Armo Comfort Electro - od 3 do 6 zamykacích bodů
      • Kování: skryté panty pro vysokou nosnost (max. hmotnost křídla dveří 500 kg), zapuštěná klika GRIP 9642 (klika Magnifica k dispozici ve standardní výbavě)
      • Zasklení: 5vrstvé zasklení (6 mm tvrzené izolační sklo)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapirnar-pivot-entrance-doors-p-07
    • Skupina výrobkůFront Doors
    • Skupina produktůPIVOT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře