Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

FORCE Wall 95-70-600-ST12,5+PIP12,5-BR-LV70

Číslo položky: force_95-70-600-st125-pip125-br-lv70
Výrobce: Placo Brasil
Kategorie produktu: Wall
Skupina produktu: Placo Force
Výška (mm): 3
Hloubka (mm): 95
Datum publikování: 2018-02-27
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
Placo solutions made of Impact Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance of acoustic insulation and also impact resistance, load capacity and rigidity for interior wall.

The Placo Impact Resistant wall system consists of Placo standard and impact plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires impact resistance, load capacity and rigidity.


Materiál hlavní: Plaster
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil
Hmotnost netto (Kg): 23.9

BIMobject kategorie: Walls - Internal Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Drywall
UNSPSC kód: 30161503
Uniclass 1.4 Kód: JK
Uniclass 1.4 Popis: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Popis: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Kód: EF_25_10
Uniclass 2015 Popis: Walls
NBS Reference Kód: 45-52-41
NBS Reference Popis: Impact-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Číslo OmniClass: 23-15 11 11 11
Název OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Tento produkt je k dispozici v:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Název Hodnota
Application Internal walls
Depth 95
Fire Resistance Rating 30 minutes
Height 3000
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny