Publikovat produkty
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Archivovány

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Specifikace
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarev_placoplast_m30
  • Skupina výrobkůLining
  • Skupina produktůPLACOPLAST
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOmítka
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Jiné
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCGypsum plaster
  • Kód UNSPSC30111701
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_43
  • Popis Uniclass 2015Interior linings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 23 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Plastering
  • Číslo OmniClass23-15 13 17
  • Název OmniClassMulti Function Interior Linings