Publikovat produkty
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation for interior wall.
Specifikace
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůPerformance
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2.5
  • Hloubka (mm)73
Související
  • Hlavní materiálOmítka
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
  • Čistá hmotnost (kg)27.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCDrywall
  • Kód UNSPSC30161503
  • Kód Uniclass 2015EF_25_10
  • Popis Uniclass 2015Walls
  • Kód CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
  • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie