Publikovat produkty
4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid
Pladur

4.5.3 CEILINGS - FON+ and DECOR tee grid

4.2 z 5 hvězdiček4.2(17 recenze)
Tee grid ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame coated with a prelacquered laminate on the visible side. This frame forms a 600x600-mm square consisting of Pladur® galvanised steel main runners, cross tees and L profiles attached mechanically around the whole perimeter. The frame is suspended from the base structure by anchors, threaded rods and Pladur® TR hanger clips, which support the Pladur® FON+ or DECOR boards. Commensurate amounts of anchors, hangers, hangers, etc. Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
Specifikace
  • Tee grid ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapladur_4_tec_4_53
  • Skupina výrobků4. Techos PLADUR®
  • Skupina produktů4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOmítka
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 13 21
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes