Publikovat produkty
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(19 recenze)

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. (Konstantin Grcic, 2022

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0660-01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabench-table-0660-01
    • Skupina výrobkůBench
    • Skupina produktůBENCH
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)2200
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálSmrk
    • Vedlejší materiálSmrk
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)48.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Podobné produkty