Publikovat produkty
Valley Ridge Gutter
Plannja

Valley Ridge Gutter

Finished valley gutter ridge for quick and neat assembly, joins the two valley gutters at the top for house models with eg dormers or angle roof. Leaves a good end product behind and saves assembly time. Available as standard for the following roof slopes: 23 ° x23 °, 23 ° x27 °, 23 ° x38 °, 23 ° x45 °, 27 ° x27 °, 27 ° x38 °, 27 ° x45 °, 38 ° x38 °, 45 ° x45 ° You can also order other combinations specially.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaValley-Ridge-Gutter
  • Skupina výrobkůFLASHING PRO
  • Skupina produktůFlashing Pro
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-23
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství