Finished valley gutter ridge for quick and neat assembly, joins the two valley gutters at the top for house models with eg dormers or angle roof. Leaves a good end product behind and saves assembly time.
Available as standard for the following roof slopes: 23 ° x23 °, 23 ° x27 °, 23 ° x38 °, 23 ° x45 °, 27 ° x27 °, 27 ° x38 °, 27 ° x45 °, 38 ° x38 °, 45 ° x45 ° You can also order other combinations specially.
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnotaValley-Ridge-Gutter-230
Skupina výrobkůFLASHING PRO
Skupina produktůFlashing Pro
TypObjekt
Datum zveřejnění2022-08-23
Číslo vydání1
Klasifikace
Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství