Publikovat produkty
Plannja 35
Plannja

Plannja 35

Plannja 35 is most commonly used as a facade profile on commercial buildings, warehouses, small industries, etc. Plannja 35 functions as both facade and roof profile. The profile can be mounted both vertically and horizontally on the wall.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplannja-35
  • Skupina výrobkůPROFILES IN STEEL
  • Skupina produktůProfiles in steel
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Číslo OmniClass23-13 17 11 15 11 15
  • Název OmniClassLaminated Rigid Profiles