Publikovat produkty
Gray Alder
Gray Alder
Gray Alder
Gray Alder
Gray Alder
Gray Alder
    Plants

    Gray Alder

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(11 recenze)
    Please be aware that these 3D models consist of imported geometry and contain a high number of polygons. They were not originally created within Revit, but rather designed specifically for detailed closeup views and visualization in software like 3dsMax. While they should function in Revit, it is advisable to use them sparingly and only if your computer and project resources can handle them, as they may consume a significant amount of memory and potentially cause issues.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGray_Alder
    • Skupina výrobkůTrees
    • Skupina produktůGeneral
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Stromy
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Kód Uniclass 2015Zz_80_85
    • Popis Uniclass 2015Trees and planting
    • Kód CSI MasterFormat 201432 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
    • Číslo OmniClass23-11 27 00
    • Název OmniClassLandscaping
    • Kód CSI UniFormat IIG
    • Název CSI UniFormat IISITEWORK
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (7)
    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (18)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText