Publikovat produkty
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    2.6 z 5 hvězdiček2.6(31 recenze)

    3/4 heritage for Soltice, Castile,  Artesano Breeze, Brentwood, Priscilla, Kensington, Camelia and Spring doors

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDoubleDoorPanel_DRG29
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůDoor Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-01-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)243.84
    • Šířka (mm)162.56
    • Hloubka (mm)4.14
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCPanel dveří
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 11 15
    • Název OmniClassWood Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors