Publikovat produkty
1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX
Ply Gem

1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX

4.0 z 5 hvězdiček4.0(9 recenze)

1500 Series Windows

NEW CONSTRUCTION — VINYL

Trust 1500 vinyl windows to deliver all the benefits of durable, low-maintenance vinyl with stylish options, helpful features and energy-efficient glass packages.

1500 Sliding Window

Smooth Operation. Sash glide smoothly on wide brass rollers.

Fingertip Convenience. Dual pull/push rails provide easy access to slide the sash.

Weather-resistant. Sash interlock provides a tight seal against rain and wind.

Reliable Safeguard. Enhanced security cam locks meet AAMA forced entry requirements. ADA-accessible and auto-lock options also available.

Easy Cleaning. Operable sash can be removed for cleaning.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1500_series-triple-operating-even-xox
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktů1500 Vinyl Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows