Publikovat produkty
4880 Series - 2-Panel Bypass Door
Ply Gem

4880 Series - 2-Panel Bypass Door

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)

The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4880_2-Panel_Bypass_Door
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktů4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 23 13
  • Název OmniClassSliding All Glass Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors