Publikovat produkty
4880 Series - 3-Panel Bypass Door
4880 Series - 3-Panel Bypass Door
    Ply Gem

    4880 Series - 3-Panel Bypass Door

    The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4880_3-Panel_Bypass_Door
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktů4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 23 13
    • Název OmniClassSliding All Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors