Publikovat produkty
MIRROR CABINET KLARA 600
MIRROR CABINET KLARA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET KLARA 600

    Stylish mirror cabinet with double-sided mirror doors. Mirrors reach all the way under the cabinet so no separate handles are needed. Klara is a mirror cabinet with a canopy LED-light and strong and quiet hinges which can be adjusted. There are two movable shelves and double socket which can be on the right or the left side. Available with three width and two colour alternatives.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamirror-cabinet-klara-600
    • Skupina výrobkůMirror cabinets
    • Skupina produktůIntegrated lights
    • Datum zveřejnění2025-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Čistá hmotnost (kg)16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Kód ETIMEC011384
    • Název ETIMWashbasin top cabinet

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko

    Podobné produkty