Publikovat produkty
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET LAVAL 600

    Laval features a single soft-close drawer and a ventilated, perforated bottom plate. Made of powder-coated, nanoceramic-protected steel, it withstands humid environments. Includes drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey and designed to match the Laval basin in corresponding width.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapolaria-laval-600
    • Skupina výrobkůWash basin cabinets and basins
    • Skupina produktůWash basin cabinets and basins
    • Datum zveřejnění2025-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla