Publikovat produkty
MIRROR CABINET LUMENA 600
MIRROR CABINET LUMENA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET LUMENA 600

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapolaria-lumena-600
    • Skupina výrobkůMirror cabinets
    • Skupina produktůIntegrated lights
    • Datum zveřejnění2025-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla

    Podobné produkty