Publikovat produkty
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET NOVAL 500

    Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapolaria-noval-500
    • Skupina výrobkůWash basin cabinets and basins
    • Skupina produktůWash basin cabinets and basins
    • Datum zveřejnění2025-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Čistá hmotnost (kg)16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla