Publikovat produkty
WASH BASIN CABINET NOVAL 600
Polaria

WASH BASIN CABINET NOVAL 600

Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapolaria-noval-600
  • Skupina výrobkůWash basin cabinets and basins
  • Skupina produktůWash basin cabinets and basins
  • Datum zveřejnění2025-11-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla