Publikovat produkty
WASH BASIN CABINET STILA 550
WASH BASIN CABINET STILA 550
WASH BASIN CABINET STILA 550
    Polaria

    WASH BASIN CABINET STILA 550

    Stila is a stylish and practical wash basin cabinet made of powder-coated, nanoceramic-treated steel that resists moisture. It has two doors, adjustable leg holes, and comes with drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey, it fits perfectly with the Stila basin of the same width.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapolaria-stila-550
    • Skupina výrobkůWash basin cabinets and basins
    • Skupina produktůWash basin cabinets and basins
    • Datum zveřejnění2025-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla