Publikovat produkty
Eletric opening - Short rectangular skylight

Eletric opening - Short rectangular skylight

Constructed with natural extruded aluminium frame and counterframe, with tubular shape profiles with infiltration drip rail, reinforced with ribbed
tracks for optional insertion of optional pieces for unit opening with special shaped segment angles to absorb any thermal expansion. 

Specifikace
  • Brackets for receiving motor drive constructed with natural extruded aluminium, supplied with an electric 230 V actuator with 300 mm stroke complete with limit switch microswitch and IP55 protection and power cord. Includes seals, bolts and all components necessary for installation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaApertura-elettrica-short-rettangolare
  • Skupina výrobkůOpening
  • Skupina produktůElectric
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCSkylights
  • Kód UNSPSC301718
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
  • Popis Uniclass 2015Roof window systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Číslo OmniClass23-17 17 00
  • Název OmniClassSkylights
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows