Publikovat produkty
System B07-01
Polyglass

System B07-01

Roof with gravel protection and inverted thermal insulation

Specifikace
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX EL C
    Waterproofing membrane
    second layer
    ANTIRADICE EL C
    Separation layer MAPEPLAN PE
    micro-perforated
    Thermal insulation layer Extruded polystyrene foam
    XPS
    Protection layer POLYDREN PP 500
    Ballast layer Gravel

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasystem-b07-01
  • Skupina výrobkůWaterproofing membrane
  • Skupina produktůBituminous membranes
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2022-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing membranes
  • Kód UNSPSC30151505
  • Kód Uniclass 2015Ac_85_70_40
  • Popis Uniclass 2015Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Název CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Název OmniClassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings