Publikovat produkty
Mirror Metric
pomd’or

Mirror Metric

4.3 z 5 hvězdiček4.3(12 recenze)
Evolving yet remaining faithful to a lifestyle. For over three decades pomd’or has bet for its attention to details, the quality of its materials and its meticulous manufacturing process based on the essence of its products. The mastery of the craft and the stability of long-lasting and unequivocal values have been a critical part of its vision to go beyond the classic design and make pomd’or a legendary brand that moves forward without losing sight of its hallmark of authenticity and elegance.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMirror_Metric
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůMirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-09-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)35
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Popis Uniclass 2015Mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE10
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT