Publikovat produkty
ADA L-shaped folding seat - G25JDR29
Ponte Giulio

ADA L-shaped folding seat - G25JDR29

ADA L-shape folding HPL seat. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDR29

Specifikace
  • • 450LB load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDR29

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG25JDR29
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSeats and stools
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9
  • Šířka (palce)31
  • Hloubka (palce)19
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)33
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika