Publikovat produkty
Grab bar 110° 70x33cm - G55JAS14
Ponte Giulio

Grab bar 110° 70x33cm - G55JAS14

Safety grab bar, corner, 110° - G55JAS14

Specifikace
  • 110° angled grab bar ø 32 mm made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JAS14

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG55JAS14
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)12
  • Šířka (palce)27
  • Hloubka (palce)2
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)2.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika
Anguilla
Argentina
Antigua a Barbuda
Bolívie
Aruba
Brazílie
Bahamy
Chile
Barbados
Ekvádor
Belize
Falklandy (Malvíny)
Bermudské ostrovy
Francouzská Guyana
Britské Panenské ostrovy
Guyana
Curaçao
Kolumbie
Dominika
Paraguay
Dominikánská republika
Peru
Gaudeloupe
Surinam
Grenada
Uruguay
Grónsko
Venezuela
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kajmanské ostrovy
Kanada
Karibské Nizozemsko
Kostarika
Kuba
Martinik
Mexiko
Montserrat
Nikaragua
ostrovy Turks a Caicos
Panama
Pannenske Ostrovy
Portoriko
Saint-Pierre a Miquelon
Salvador
Spojené státy americké
Svatá Lucie
Svatý Bartoloměj
Svatý Kryštof a Nevis
Svatý Martin
Svatý Martin
Svatý Vincenc a Grenadiny
Trinidad a Tobago