Publikovat produkty
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05

Straight grab bar

Ponte Giulio’s Contractor Series line was developed to provide a luxury product with an affordable price. All Contractor Series products are manufactured with a zinc plated steel core, coated in antimicrobial vinyl and all designed to be compliant with ADA regulations. Ponte Giulio is providing this line as a cost-effective solution to a safe, non-institutional environment - G57JAS05

Specifikace
  • Straight bariatric grab bar with third reinforced flange, made of seamless
    zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-tothe-touch
    vinyl - G57JAS05

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG57JAS05
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.75
  • Šířka (palce)30
  • Hloubka (palce)3.13
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)2.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika