Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/a8ae3ff4-3161-4970-9448-ed89fb159b30
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
D0561
Skupina výrobků
EASYTHERM
Skupina produktů
Shower Mixer
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-04-03
Číslo vydání
1
Výška (mm)
69
Šířka (mm)
306
Hloubka (mm)
109
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Čistá hmotnost (kg)
1.685
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_75
Popis Uniclass 2015
Shower fittings package
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Stáhnout
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Stáhnout