Publikovat produkty
ULYSSE C - Wall mixer
ULYSSE C - Wall mixer
    Porcher

    ULYSSE C - Wall mixer

    Wall Mixer - ½ "Ceramic Disc Head
    Specifikace
    • ULYSSE C - Wall mixer
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD1752
    • Skupina výrobkůULYSSE C
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)60
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie