Publikovat produkty
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
    Porcher

    AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm

    Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm -
    Specifikace
    • AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD6041
    • Skupina výrobkůAQUA
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)152
    • Šířka (mm)253
    • Hloubka (mm)126
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.46
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie