Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchy
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 recenze)
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
D6046
Skupina výrobků
AQUA
Skupina produktů
Shower
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-04-03
Číslo vydání
1
Výška (mm)
603
Šířka (mm)
156
Hloubka (mm)
181
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Čistá hmotnost (kg)
1.416
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchy
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_75
Popis Uniclass 2015
Shower fittings package
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Stáhnout
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Stáhnout
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Stáhnout