Publikovat produkty
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE -Furniture & washbasin-plan

    Furniture & washbasin-plan - 121,5 x 45 x (H) 85,5 cm
    Specifikace
    • ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0543
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)1205
    • Hloubka (mm)990
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)35.48
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie