Publikovat produkty
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Porcher

    MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
    PMR washbasin 65 x 55 cm - Without overflow
    Specifikace
    • MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE7657
    • Skupina výrobkůMATURA
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)520
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)200
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)19
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie