Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Domov
Kategorie
Sanita
Skladování
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
J0027
Skupina výrobků
LAGO
Skupina produktů
Storage
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-05-25
Číslo vydání
1
Výška (mm)
760
Šířka (mm)
640
Hloubka (mm)
860
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Certifikace výrobku
http://www.idealspec.fr
Technický popis
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Hlavní materiál
Dřevo
Čistá hmotnost (kg)
27.3
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Skladování
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Popis Uniclass 2015
Bathroom furniture
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.23
Název CSI MasterFormat 2014
Bathroom Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 00
Název OmniClass
Casework
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Stáhnout
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Stáhnout
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Stáhnout
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Stáhnout
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Stáhnout
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Stáhnout