Publikovat produkty
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
    Porcher

    LAGO - Cabinet for tray 61 cm

    Furniture for tray 61 cm - 59 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J1100EC Weight: 28 kg
    Specifikace
    • LAGO - Cabinet for tray 61 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJ0028
    • Skupina výrobkůLAGO
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)640
    • Šířka (mm)640
    • Hloubka (mm)860
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)24.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 00
    • Název OmniClassCasework

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie