Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
porcher/products/9249623c-4751-4fc1-be1d-5aaa56affbdc
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchové vaničky
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Není k dispozici v Spojené státy
Porcher
Sledovat
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Washing tray 61 x 60 cm - Poids : 33 kg
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
J3502
Skupina výrobků
LAGO
Skupina produktů
Shower Trays
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-05-25
Číslo vydání
1
Výška (mm)
610
Šířka (mm)
600
Hloubka (mm)
360
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.fr
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.fr
Certifikace výrobku
http://www.idealspec.fr
Technický popis
http://www.idealspec.fr
Související
Související
Čistá hmotnost (kg)
32.06
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchové vaničky
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06_84
Popis Uniclass 2015
Shower trays
Číslo OmniClass
23-31 17 00
Název OmniClass
Showers
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Podobné produkty
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Stáhnout
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Stáhnout
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Stáhnout
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Stáhnout