Publikovat produkty
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
    Porcher

    BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet

    Vidoir on foot horizontal outlet - Weight : 31 kg
    Specifikace
    • BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJ3772
    • Skupina výrobkůBRENTA
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)535
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)460
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)30.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie