Publikovat produkty
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME  - PO
Porcher

SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO

Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Specifikace
  • Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP0103
  • Skupina výrobkůSepta
  • Skupina produktůFlush Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)163
  • Šířka (mm)243
  • Hloubka (mm)17
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Popis Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Evropa
Francie