Publikovat produkty
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
    Porcher

    SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE

    Septa Pro™ U1 - Infrared Sensor Flush Plate
    Specifikace
    • • Stainless steel material • Double infrared sensor (with automatic setting feature) • Dynamic sensor: constantly adjusts the optimum range • Flush time and sensor sensitivity adjustable with touch • T emporary off for cleaning and short on to trigger a cleaning flush via touch • 24 or 48 hour auto flush for hygiene • Vandal-resistant
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP0114
    • Skupina výrobkůSEPTA PRO
    • Skupina produktůFlush Plate
    • Datum zveřejnění2021-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)1.88
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Číslo OmniClass23-39 37 15 13
    • Název OmniClassFlushing Gates

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie