Publikovat produkty
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
    Porcher

    MATURA - Sink plan 70 x 50 cm

    Sink Plan 70 x 50 cm
    Specifikace
    • MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP0945
    • Skupina výrobkůMATURA
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)255
    • Šířka (mm)776
    • Hloubka (mm)665
    Odkazy
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie