Publikovat produkty
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
    Porcher

    ULYSSE - Sink 50 X 44 cm

    Washbasin 50 X 44 cm
    Specifikace
    • ULYSSE - Sink 50 X 44 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP1257
    • Skupina výrobkůULYSSE
    • Skupina produktůBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)189
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)13.28
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie